Signify UniStreet gen2 Solar

Oświetlenie ulic zasilane energią solarną — UniStreet gen2 Solar

Nowość
Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Nasze oprawy oświetleniowe do dużych projektów są idealnym rozwiązaniem dla gmin dążących do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Dzięki swej efektywności energetycznej i niskim kosztom początkowym UniStreet gen2 Solar umożliwia szybki zwrot inwestycji i znaczne oszczędności energii w krótkim czasie — wszystko za sprawą darmowej i niewyczerpanej energii solarnej. Oprawy UniStreet gen2 Solar są oferowane z różnymi optykami i pakietami lumenów dostosowanymi do indywidualnych potrzeb instalacji. Service Tag zapewnia bezproblemowy montaż i konserwację, a pod koniec okresu eksploatacji nasza oprawa może być łatwo zdemontowana i poddana recyklingowi. Kompaktowa oprawa wykonana z materiałów wysokiej jakości łatwo się demontuje i poddaje recyklingowi po zakończeniu eksploatacji.

Korzyści

  • Kompatybilne z szeroką gamą podsystemów solarnych, w tym akumulatorem, panelem PV i Combo Charge zarówno w instalacjach niepodłączonych do sieci, jak i hybrydowych

  • Bezpośredni zamiennik opraw konwencjonalnych

Cechy

  • Dedykowane podsystemy solarne, takie jak regulator ładowania, akumulator, panel PV, kable połączeniowe ze złączami IP67, umożliwiające szybszą, bezpieczniejszą instalację i konserwację

  • Szeroki zakres zastosowań dzięki bogatej ofercie układów optycznych, dużemu zakresowi strumienia i wygodnemu zaczepowi montażowemu

Zastosowania

  • Obwodnice
  • Ścieżki rowerowe
  • Tereny mieszkaniowe
  • Drogi boczne

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet UniStreet gen2 Solar pl_PL pdf 210.5 kB
Instrukcje instalacji
UniStreet gen2 solar installation instructions pdf 1.9 MB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 1.9 MB

Ilustracje

Family-Photographs-UniStreet gen2 Solar
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-UniStreet gen2 Solar
Wiele zasobów - Software Plugins

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-UniStreet-gen2-Solar-Medium-VGP283VGP293VGP393-Ref-910925868307 pdf 1.8 MB
Parametry środowiskowe produktów
EPD-UniStreet-gen2-Solar-Mini-VGP282VGP292VGP393-Ref-910925868304 pdf 1.5 MB