Signify UniStreet gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI70, Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa III, IP66

VGP283 80 4S/730 48V III DM10 48/60S

Nowość

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż na wysięgniku o średnicy 48 do 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa III, Terminal przyłączeniowy 2-biegunowy

Kod zamówienia: 62371200
Pełny kod zamówienia: 871951462371200

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
W zestawie sterownik
Nie
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925868307 pl_PL pdf 136.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
UniStreet gen2 solar installation instructions pdf 1.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925868307_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925868307_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - VGP283 80 4S/730 48V III DM10 48/60S IES 52.9 kB
Dialux
ULD File - VGP283 80 4S/730 48V III DM10 48/60S ULD 105.5 kB
Relux
ROLF File - VGP283 80 4S/730 48V III DM10 48/60S ROLF 121.5 kB
LDT
LDT File - VGP283 80 4S/730 48V III DM10 48/60S LDT 38.3 kB