Signify UniStreet gen2 Solar, Road & street light, 4000 K, CRI70, Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa III, IP66
VGP282 40 4S/740 24V III DM10 48/60S
Nowość
Opis produktu
Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż na wysięgniku o średnicy 48 do 60 mm, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa III, Terminal przyłączeniowy 2-biegunowy
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Tak
- W zestawie sterownik
- Nie
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Okres gwarancji
- 5 lat