Philips Naświetlacze Ledinaire "all-in-one", 30 W, 3300 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symetryczny, szeroki rozsył światła, IP65

BVP167 LED36/830_40_65PSU 30W SWB WH

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Color Temperature, 3300 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symetryczny, szeroki rozsył światła, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK07 | 2 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, 2/2 kV kV, Przewód 1,0 m bez wtyczki

Kod zamówienia: 34219599
Pełny kod zamówienia: 872110334219599

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
-
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Nie
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401866088 pl_PL pdf 495.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instruction Ledinaire Floodlight All-in pdf 2.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401866088_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401866088_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BVP167 LED36/830_40_65PSU 30W SWB WH ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED36/830_40_65PSU 30W SWB WH ldt 6.0 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 30W pdf 1.1 MB