Philips Naświetlacze Ledinaire "all-in-one", 100 W, 11000 lm, 12000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symetryczny, szeroki rozsył światła, IP65
BVP169 LED120/830_40_65PSU 100W SWB WH
Opis produktu
Odlew aluminiowy, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Color Temperature, 11000 lm, 12000 lm, 100 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symetryczny, szeroki rozsył światła, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, 4/4 kV kV, Przewód 2,0 m bez wtyczki
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- -
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Nie
- Tier
- Wartość
- Okres gwarancji
- 5 lat