Philips LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Szyba

MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE

Opis produktu

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Szyba, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 31055100
Pełny kod zamówienia: 872016931055100

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
50 000 h
Cykl Przełączania
500 000
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003800202 pdf 66.1 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 177.6 kB
Broszura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003800202 pl_PL pdf 588.2 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003800202_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003800202_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE IES 667 B

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB