Philips MASTER UltraEfficient LED bulb

Nasza najwydajniejsza żarówka LED

Produkty

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE
18829700
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE
18833400
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE
18837200
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE
18861700

Informacje o serii produktów

Opis

Jest to najefektywniejsza żarówka LED marki Philips. Wydajność 210 lm/W wpisuje się w zobowiązanie firmy dotyczące zrównoważonego rozwoju. 50 000 godzin eksploatacji oznacza dłuższy okres między wymianami i przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów. Jest to nie tylko produkt o wyśrubowanych parametrach technicznych, lecz także zachowuje jakość światła charakterystyczną dla marki Philips.

Korzyści

  • Oszczędność energii: zużycie energii niższe o 60% w porównaniu ze standardowymi żarówkami LED firmy Philips

  • Bardzo długi okres eksploatacji, ograniczający konieczność wymiany

Cechy

  • Ultra energooszczędne, 210 lm/W

  • Długi okres eksploatacji, ponad 3 razy dłuższa żywotność niż zwykłe produkty LED

Zastosowania

  • Zastosowania domowe
  • Hotele i restauracje

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet MASTER UltraEfficient LED bulb pl_PL pdf 478.2 kB

Ilustracje

Family-Photographs-MASTER UltraEfficient LED bulb
Wiele zasobów - Visuals
Film
MASTER UltraEfficient LED bulb mp4 210.8 MB

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-MASTER UltraEfficient LED bulb
Wiele zasobów - Software Plugins