Philips CorePro LEDbulb

Przystępne cenowo żarówki LEDbulb

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Żarówki CorePro LED nadają się idealnie jako podstawowe oświetlenie. Zapewniają piękne, jasne światło i wydajność, jakiej oczekuje się od lamp LED, oraz mają przystępną cenę. Żarówki CorePro LED pasują do istniejących opraw oświetleniowych z uchwytem E27 i B22. Są przewidziane jako zamienniki tradycyjnych żarówek. Zapewniają o 80% większą energooszczędność i doskonałą jakość światła. Dzięki trwałości 15 000 godzin koszty ich utrzymania są niższe.

Korzyści

  • Produkt ten jest doskonałym zamiennikiem zwykłych żarówek matowych.

  • Do 80% zaoszczędzonej energii

Cechy

  • Możliwość montażu w istniejących uchwytach

  • Długi okres eksploatacji

Zastosowania

  • Hotele
  • Budynki mieszkalne
  • Pasaże

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet CorePro LEDbulb pl_PL pdf 472.4 kB

Ilustracje

Family-Photographs-CorePro LEDbulb
Wiele zasobów - Visuals
Film
CorePro Plastic LEDbulbs mp4 240.4 MB

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-CorePro LEDbulb
Wiele zasobów - Software Plugins