Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h

LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT

Opis produktu

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, 100.00 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 42067000
Pełny kod zamówienia: 871951442067000

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002306207 pdf 67.1 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 358.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002306202 pl_PL pdf 333.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002306202_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002306202_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT IES 605 B

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB