Polska - Polski

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840

Opis produktu

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 100 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 16905000
Pełny kod zamówienia: 872016916905000

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002306324 pdf 66.7 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 356.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002306308 pl_PL pdf 298.6 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002306308_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002306308_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 IES 604 B

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB