Philips MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient

Najwyżej energooszczędny zamiennik LED do lamp drogowych HID HPL/SON z MASTER – LED HID SON-T – UE

Produkty

MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27
MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27
929003677132
MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27
MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27
929003677232
MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27
MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27
929003677332
MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27
MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27
929003677432
MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40
MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40
929003677502
MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40
MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40
929003677602

Informacje o serii produktów

Opis

Lampy Philips MASTER – LED HID SON-T Ultra Efficient to łatwe w obsłudze rozwiązanie LED o najwyższej wydajności, które zastępuje lampy wyładowcze dużej intensywności (HID) i wysokoprężne lampy sodowe (SON). Rozwiązania MASTER – LED HID SON-T UE zapewniają efektywność energetyczną i długą żywotność korzyści płynących z wymiany diod LED na HID, zapewniając natychmiastowe oszczędności przy niskich kosztach energii. Dzięki odpowiedniej wielkości lampy i rozsyłowi światła można z łatwością zastosować lampy MASTER – LED HID SON-T UE w istniejących systemach SON i SON-T, poprawiając jakość oświetlenia za pomocą diod LED poprzez usunięcie statecznika oprawy do bezpośredniej pracy z sieci, zyskując dodatkowe oszczędności.

Korzyści

  • Dodatkowe oszczędności dzięki okablowaniu sieciowemu

  • >60% oszczędności kosztów

Cechy

  • Najbardziej energooszczędne lampy >210 lm/W

  • Długi okres eksploatacji – 50 000 godzin)

Zastosowania

  • Drogi i ulice
  • Parki
  • Miasta

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Instalacja powinna być zawsze wykonywana przez wykwalifikowanego elektryka lub instalatora. Skorzystaj z instrukcji instalacji.

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient pl_PL pdf 315.8 kB

Ilustracje

Family-Photographs-MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient
Wiele zasobów - Visuals
Zdjęcie opakowania
Packaging Image tif 12.2 MB

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient
Wiele zasobów - Software Plugins