Philips LED SON-T, Rurowy, Tylko sieciowe, 19 W, SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 50000 h

MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27

Opis produktu

LED SON-T, Rurowy, Tylko sieciowe, 19 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 50000 h, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Szyba, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Kod zamówienia: 929003677232
Pełny kod zamówienia: 872016937421800

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
50 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003677232 pdf 67.5 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 133.3 kB
Broszura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003677232 pl_PL pdf 594.3 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27 pdf 296.5 kB
Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 563.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003677232_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003677232_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27 ies 11.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27 ldt 7.2 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-FAM-10393397-Ref-929003677332 pdf 696.4 kB