Philips LED SON-T, Rurowy, Tylko sieciowe, 42.8 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 8000 lm, CRI 70, 50000 h

MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40

Opis produktu

LED SON-T, Rurowy, Tylko sieciowe, 42.8 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 8000 lm, CRI 70, 50000 h, 186 lm/W, EEL B, PF 0.9, Szyba, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Kod zamówienia: 929003677502
Pełny kod zamówienia: 872016924037700

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E40
Nominalny okres eksploatacji
50 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003677502 pdf 69.0 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 135.5 kB
Broszura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003677502 pl_PL pdf 655.1 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 pdf 218.5 kB
Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 563.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003677502_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003677502_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 IES 16.5 kB
IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 ies 11.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 ldt 7.3 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-HUB-EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-Ref-929003677502 pdf 918.1 kB