Philips Lampy LED TrueForce dla sektora przemysłowego i handlowego (Highbay — MH)

Prosty, bezpośredni zamiennik LED lamp do wysokich pomieszczeń HID z MASTER – LED HID HPI do zastosowań przemysłowych i detalicznych

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Lampy Philips MASTER – LED HID HPI Highbay Universal zapewniają szybki i łatwy zwrot kosztów w celu zastąpienia alternatywnych rozwiązań HID w zastosowaniach typu high-bay. MASTER – Rozwiązania LED HID HPI UN zapewniają korzyści LED w zakresie efektywności energetycznej i długiej żywotności dzięki rozwiązaniu do modernizacji. Konstrukcja MASTER – LED HID HPI UN umożliwia bezpośrednią modernizację lamp HID bez zmiany opraw i osprzętu. Lampa MASTER – LED HID HPI UN jest zgodna z osprzętem EM zarówno 250 W, jak i 400 W, zapewniając maksymalną elastyczność w kwestii montażu modernizacyjnego. Inteligentny zapłonnik eliminuje błędy i pętle zapłonu, mogące powodować ryzyko przegrzania i wystąpienia EMI. Możliwość wyboru ustawienia kąta rozsyłu światła i wysoki wskaźnik oddawania barw poprawiają rozsył oświetlenia, jednocześnie tworząc atmosferę umożliwiającą komfortową, bezpieczną i wydajną pracę.

Korzyści

  • Modernizacja nie wymaga zmiany okablowania istniejących opraw

  • Lepszy strumień i rozsył światła w porównaniu z konwencjonalnymi lampami HID

Cechy

  • Bardzo energooszczędne lampy

  • Długi okres eksploatacji – 50 000 godzin)

Zastosowania

  • Markety i sklepy
  • Zakłady produkcyjne
  • Sklepy

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • W celu uzyskania schematu połączeń i niezbędnych instrukcji należy zapoznać się z instrukcją instalacji lub skontaktować się z przedstawicielem Philips Lighting.

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Lampy LED TrueForce dla sektora przemysłowego i handlowego (Highbay — MH) pl_PL pdf 228.8 kB

Ilustracje

Family-Photographs-Lampy LED TrueForce dla sektora przemysłowego i handlowego (Highbay — MH)
Wiele zasobów - Visuals
Zdjęcie opakowania
Packaging Image tif 18.1 MB

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-Lampy LED TrueForce dla sektora przemysłowego i handlowego (Highbay — MH)
Wiele zasobów - Software Plugins