Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, Statecznik EM (zapłonnik i kondensator nie powinny być usuwane)/sieć zasilająca, 95 W, HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB

Opis produktu

MASTER, LED Highbay, Highbay, Statecznik EM (zapłonnik i kondensator nie powinny być usuwane)/sieć zasilająca, 95 W, LED alternative to HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 h, 109 lm/W, EEL E, PF 0.9, Plastik, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929002350802
Pełny kod zamówienia: 871869975369600

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E40
Nominalny okres eksploatacji
50 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED Highbay
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Wide Cone
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002350802 pdf 67.6 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 257.3 kB
Broszura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002350802 pl_PL pdf 603.4 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB pdf 217.1 kB
Instrukcje instalacji
Installation Instructions pdf 1.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929002350802_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002350802_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB IES 3.5 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-HPI-COMF-6871562-Ref-929002350702 pdf 673.8 kB