Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, Statecznik EM (zapłonnik i kondensator nie powinny być usuwane)/sieć zasilająca, 140 W, HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB

Opis produktu

MASTER, LED Highbay, Highbay, Statecznik EM (zapłonnik i kondensator nie powinny być usuwane)/sieć zasilająca, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 h, 92 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plastik, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 75371900
Pełny kod zamówienia: 871869975371900

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E40
Nominalny okres eksploatacji
50 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED Highbay
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Narrow Cone
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002350902 pdf 67.7 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 213.6 kB
Broszura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002350902 pl_PL pdf 608.0 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB pdf 217.1 kB
Instrukcje instalacji
Installation Instructions pdf 1.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929002350902_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002350902_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB IES 3.5 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-HPI-COMF-6871562-Ref-929002350702 pdf 673.8 kB