Philips Świetlówka LED MASTER Value EM/Mains T8
Wydajne i profesjonalne rozwiązanie zapewniające zamiennik LED dla świetlówek LED T8
Produkty
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8
64679000
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8
64681300
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
64683700
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8
64691200
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8
64695000
MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8
13907800
MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8
13913900
MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8
13915300
Informacje o serii produktów
Opis
Wydajne profesjonalne rozwiązanie LED w postaci tuby Master Value LED idealnie nadaje się do zastąpienia świetlówek T8 z wykorzystaniem statecznika EM lub z bezpośrednim podłączeniem do sieci zasilającej. Produkt zapewnia równomierne oświetlenie w zastosowaniach ogólnych, a także oszczędność energii, co przesądza o przyjaznym dla środowiska charakterze tego rozwiązania.
Korzyści
Łatwa modernizacja i łatwa instalacja
Niezawodna wydajność i niski koszt eksploatacji
Cechy
Równomierny rozsył światła
Solidna konstrukcja