Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8

Opis produktu

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieć, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G13, Szyba, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 64695000
Pełny kod zamówienia: 871869964695000

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13
Nominalny okres eksploatacji
60 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002021902 pdf 67.1 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 248.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002021902 pl_PL pdf 642.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002021902_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002021902_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8 ies 76.0 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002998002-EPD pdf 688.0 kB