Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieć, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8

Opis produktu

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieć, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h, 131 lm/W, EEL E, G13, Szyba, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 64683700
Pełny kod zamówienia: 871869964683700

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13
Nominalny okres eksploatacji
60 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002021302 pdf 67.3 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 249.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002021302 pl_PL pdf 641.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002021302_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002021302_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8 IES 3.2 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002021202-EPD pdf 681.6 kB