Szklane świece i bańki LED z funkcją ściemniania, spełniające wysokie standardy jakości oświetlenia
Lampy LED z klasycznym żarnikiem łączą tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt zwykłych świec i baniek z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. Idealny produkt dla osób, które chcą stworzyć przytulną atmosferę. Świeczki i żyrandole MASTER LED można przyciemniać w celu uzyskania różnych poziomów mocy strumienia świetlnego oraz dostosowania temperatury barwowej światła. Szklane żarówki LED MASTER pozwalają znacząco obniżyć zużycie energii — nawet o 30% w stosunku do zwykłych źródeł światła LED — i zapewniają doskonałą jakość światła. Ich okres eksploatacji wynosi 25 000 godzin, co przekłada się na obniżenie kosztów konserwacji.
Oszczędność energii: zużycie energii niższe o 30% w porównaniu ze standardowymi świecami i bańkami LED firmy Philips
Bardzo długi okres eksploatacji, ograniczający konieczność wymiany
Tradycyjne wzornictwo i klasyczny kształt
Doskonałe dopasowanie i wysokiej jakości wykończenie