Philips MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 h, Szyba

MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G

Opis produktu

MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 h, Szyba, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Kod zamówienia: 44937400
Pełny kod zamówienia: 871951444937400

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E14
Nominalny okres eksploatacji
25 000 h
Cykl Przełączania
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003012002 pdf 66.3 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 179.6 kB
Broszura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003012082 pl_PL pdf 577.6 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003012082_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003012082_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G IES 2.8 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB