Philips MASTER LEDspot 230V
Doskonały LEDowy zamiennik relfektorów halogenowych na napięcie sieciowe. Pasuje do większości opraw z trzonkami GU10. Wersja z możliwością regulacji strumienia świetlnego oferuje możliwość tworzenia niepowtarzalnej atmosfery.
Produkty
Informacje o serii produktów
Opis
Delivering a warm, halogen-like accent beam, MASTER LEDspot MV is a perfect fit for spot lighting (track, corridors, lift lobbies, display cases and cabinets) in the hospitality industry. It is particularly suitable to public areas where the light is on 24/7, such as lobbies, corridors, stairwells. MASTER LEDspot MV delivers huge energy savings and minimizes maintenance cost without any compromise on brightness, enabling hospitality owners to achieve a return on their investment within one year. These LEDspots are compatible with most existing fixtures with a GU10 holder and designed as a retrofit replacement for halogen or incandescent spots. The dimmable versions drive further efficiencies, while helping to create the desired atmosphere.
Korzyści
Do 80% oszczędności energii w porównaniu do lamp halogenowych
W zastosowaniach profesjonalnych inwestycja zwraca się przed upływem roku
Cechy
Szeroka lompatybilność ze ściemniaczami
Trwałość 40000 godzin
Zastosowania
Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa
Zakres temperatur pracy wynosi od -20° C do 45° C
Do stosowania w oprawach otwartch, które zapewniają wystarczającą przestrzeń (10 mm wolnej przestrzeni)