Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 311.0 kB
Product-Photographs-929004247402_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929004247402_EU Plik ZIP
Opis produktu
MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 270 lm, CRI 90, 25000 h, Szyba, 96 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D
Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D
Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D