Philips HF-Performer III TL-D

Rozwiązanie energooszczędne

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

HF-Performer III TLD to elektroniczny statecznik na prąd o wysokiej częstotliwości, zrównoważonej funkcjonalności i smukłej konstrukcji do świetlówek TLD. Idealnie nadaje się do zastosowań, które wymagają dużej wydajności energii. Produkty HF-Performer III charakteryzują się solidną konstrukcją, spełniają wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności oraz posiadają wysoki wskaźnik wydajności (CELMA EEI A2).

Korzyści

  • Programowany rozruch pozwala włączać i wyłączać lampę bez wpływu na długość okresu eksploatacji.

  • Awaryjne źródło światła zgodne z normami IEC/EN 60598-2-22 dla opraw oświetleniowych

Cechy

  • 50 000 godzin pracy przy maksymalnej Tc oraz ponad 60 000 włączeń/wyłączeń jednej lampy

  • Programowany rozruch, bez migotania i ze wstępnym ogrzewaniem (<1,0 s), co pozwala włączać i wyłączać lampę bez wpływu na długość okresu eksploatacji

Zastosowania

  • Stosowany z systemami sterowania wykrywaniem ruchu, takimi jak Philips OccuPlus
  • Zastosowania wewnętrzne, np. biurowce, szpitale, supermarkety, domy towarowe, budynki przemysłowe oraz szkoły
  • Zastosowania zewnętrzne o klasie I, np. tereny przemysłowe i parkingi

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet HF-Performer III TL-D pl_PL pdf 659.3 kB

Ilustracje

Family-Photographs-HF-Performer III TL-D
Wiele zasobów - Visuals