Philips HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Opis produktu

Philips HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Kod zamówienia: 91170100
Pełny kod zamówienia: 872790091170100

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Szerokość prądu rozruchowego
0,25 ms
Współczynnik mocy (ułamek)
0.99
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
18 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
28

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913713031866 pl_PL pdf 434.9 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 262.7 kB
Dodatkowy arkusz danych
GSAD_PPPLTL-3_0004-Additional datasheet PDF 355.7 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913713031866_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913713031866_EU
Wiele zasobów - Visuals