Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Opis produktu

Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Kod zamówienia: 91172500
Pełny kod zamówienia: 872790091172500

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Szerokość prądu rozruchowego
0,35 ms
Współczynnik mocy (ułamek)
0.99
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
28 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
12

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913713031966 pl_PL pdf 438.3 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 262.7 kB
Dodatkowy arkusz danych
GSAD_PPPLTL-3_0005-Additional datasheet PDF 355.7 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913713031966_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913713031966_EU
Wiele zasobów - Visuals