Philips HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

Przyciemnianie — następny krok w oszczędzaniu energii

Produkty

HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V
913700679166
HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
913700695666
HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
913700695866
HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+
913700698466

Informacje o serii produktów

Opis

Ten inteligentny elektroniczny statecznik wysokiej częstotliwości z funkcją przyciemniania reguluje działanie świetlówek za pomocą protokołu DALI lub Touch and Dim sterowanego przyciskami. Spełnia wymogi normy A1BAT, wyprzedzając w ten sposób planowane zmiany przepisów. Specjalne polecenia umożliwiają zmniejszenie zużycia energii w systemie oraz uzyskanie informacji na temat mocy podłączonych lamp w watach. Po połączeniu ze sterownikami może przynieść jeszcze większe oszczędności energii.

Korzyści

  • Bardzo małe straty mocy wynikające z pozostawania w stanie gotowości, kontrolowane odcięcia przy poziomach przyciemnienia powyżej 80%, hybrydowa kontrola zmiany natężenia strumienia świetlnego (kontrola prądu przy 100% i kontrola mocy przy 1%); w połączeniu ze świetlówkami MASTER TL5 Eco najbardziej energooszczędne rozwiązanie

  • Działanie na wysokiej częstotliwości poprawia jakość światła i wydłuża czas eksploatacji lampy.

Cechy

  • Inteligentny statecznik HFR rozpoznaje typ lampy, do której jest podłączony (T5 HE, HO, ECO, TL-D, PL-L), i odpowiednio dostosowuje parametry zasilania

  • Zaprogramowany start: zapłon bez migania < 1.0 sekundy; brak efektu prążkowania i stroboskopu. Podgrzewanie elektrod lampy umożliwia włączanie i wyłączanie lamp bez skracania ich okresu eksploatacji

Zastosowania

  • Do użytku w pomieszczeniach, do zastosowań ogólnych i zadaniowych w połączeniu z systemami sterowania oświetleniem (kontrola osobista, powiązanie ze światłem dziennym, wykrywanie ruchu)

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps pl_PL pdf 240.2 kB

Ilustracje

Family-Photographs-HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps
Wiele zasobów - Visuals