Philips HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Opis produktu

Philips HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Kod zamówienia: 913700695666
Pełny kod zamówienia: 871829166205100

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
195-240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Prąd upływu (Max)
0,5 mA
Szerokość prądu rozruchowego
0,18 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
20 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
39

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913700695666 pl_PL pdf 197.9 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V pdf 264.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913700695666_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913700695666_EU
Wiele zasobów - Visuals