Polska - Polski

Philips HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+

Opis produktu

Philips HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+

Kod zamówienia: 69691900
Pełny kod zamówienia: 871829169691900

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
195-240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Prąd upływu (Max)
0,5 mA
Szerokość prądu rozruchowego
0,26 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
27 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
16

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913700698466 pl_PL pdf 197.5 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+ pdf 264.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913700698466_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913700698466_EU
Wiele zasobów - Visuals