HID-PrimaVision Xtreme do lamp CPO — zasilacze Xtreme zapewniają maksymalną niezawodność
Niezawodne zasilacze elektroniczne do lamp CPO; oszczędzanie energii dzięki lepszej efektywności świetlnej niż w przypadku zasilaczy magnetycznych i redukcja kosztów konserwacji dzięki czasowi eksploatacji rzędu 80 000 godzin oraz wbudowanej ochronie odgromowej
W połączeniu z lampą CPO zasilacz tworzy najskuteczniejszy na rynku system światła białego w tym przedziale mocy
Pozwala zaoszczędzić do 15% energii dzięki wysokiej wydajności zasilacza (92%) i lepszej kontroli mocy w przypadku przepięcia (w porównaniu
Bardzo długi czas eksploatacji rzędu 80 000 godzin z minimalnym wskaźnikiem bezawaryjności 90% przy Tc = 80°C
Znakomita ochrona odgromowa 10 kV / 5 kA