Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
5
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Długość przewodu od urządzenia do lampy
10 m
Rodzaj złącza
WAGO seria 804
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)
80 °C
Obudowa
Q
Waga netto (szt.)
0,820 kg
Norma bezpieczeństwa
IEC 607, 609, 926, 928 [Nie obowiązuje norma dla sterowników lamp HID. Wymagania tych norm mają zastosowanie, jeżeli są uznawane za istotne dla produktu.]