Philips Urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej

Ochrona opraw oświetleniowych przed ekstremalnymi skokami i stanami przejściowymi

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkty

Produkt Porównaj
-
-
-
-
-

Informacje o serii produktów

Opis

Urządzenia przeciwprzepięciowe firmy Philips stanowią idealne rozwiązanie w przypadku zastosowania diod LED w oświetleniu zewnętrznym. SPD chroni cały system przed dużymi przepięciami, które mogą wystąpić na przykład w wyniku uderzenia pioruna. Istotne dla systemów LED instalowanych w obszarach wysokiego ryzyka, zalety stosowania SPD nie ograniczają się tylko do systemów LED. Produkt ten może być stosowany w każdym nowym lub istniejącym rozwiązaniu oświetleniowym, niezależnie od technologii. Można wybrać pomiędzy równoległymi SPD (jeśli SPD jest uszkodzone, światło pozostaje włączone) i szeregowymi SPD (jeśli SPD jest uszkodzone, światło zostanie wyłączone).

Korzyści

  • Maksymalizacja wartości użytkowej systemów oświetlenia zewnętrznego

  • Brak przestojów wywołanych warunkami pogodowymi (burze, uderzenia błyskawic itd.)

Cechy

  • Odporność na szczytowe poziomy napięcia i przepięcia do 10 kA / 10 kV

  • Odpowiednie do opraw oświetleniowych klasy I

Zastosowania

  • Oświetlenie zewnętrzne

Do pobrania