Philips Liniowe nieizolowane, TD (Touch and Dali) i przemysł

Sterowniki te nadają się do profesjonalnych i przemysłowych zastosowań oświetleniowych wysokiego napięcia, zapewniając wysoką wydajność, dobrą jakość światła i długą żywotność.

Produkty

Produkt Porównaj
35
220
350
DALI
LEDSet/Resistor
DALI
Tryb korytarza
TD
90
300
500
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
DALI
Tryb korytarza
TD
300
300
1400
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
DALI
TD
100
300
500
DALI
SimpleSet/NFC
DALI
Tryb korytarza
TD

Informacje o serii produktów

Opis

Nieizolowane sterowniki Xitanium idealnie nadają się do liniowych systemów wewnętrznych. Sterowniki te są dostępne w interfejsach Sensor Ready (D4i), MasterConnect, 1-10 V i DALI. Prąd wyjściowy można ustawić poprzez konfigurację lub za pomocą zewnętrznego rezystora LEDset. Sterowniki te charakteryzują się niskim tętnieniem prądu wyjściowego, sięgającym 4% zarówno dla wysokich, jak i niskich częstotliwości, a także niskimi parametrami trybu czuwania.

Korzyści

  • Niskie tętnienia prądu wyjściowego gwarantują brak zakłóceń w pracy systemów bezpieczeństwa, telefonów komórkowych, kamer internetowych i skanerów kodów kreskowych.

  • Sterowniki te oferują szeroką gamę funkcji, ułatwiając projektowanie i upraszczając proces zatwierdzania.

Cechy

  • Konfigurowalne okna operacyjne (AOC) poprzez interfejs DALI i SimpleSet

  • Regulowana moc światła (ALO)

Zastosowania

  • Biura
  • Obiekty służby zdrowia
  • Szkoły i budynki użyteczności publicznej
  • Kryte miejsca parkingowe
  • Handel detaliczny: supermarkety i centra handlowe
  • Przemysłowe oświetlenie wysokiego montażu

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Podczas projektowania, produkcji i instalacji należy brać pod uwagę ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące instalacji.

  • Unikaj dotykania części pod napięciem.

Do pobrania