Philips Liniowe nieizolowane, połączone

Elastyczne opcje montażu i podłączeń z myślą o przyszłości

Produkty

Produkt Porównaj
150
300
700
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
DALI
SR
-
-
-
-
-

Informacje o serii produktów

Opis

Nieizolowane sterowniki Xitanium stanowią serce połączonych liniowych systemów wewnętrznych. Te inteligentne sterowniki są dostępne w interfejsach sterujących Sensor Ready (D4i) i MasterConnect. Sterowniki te charakteryzują się niskim tętnieniem prądu wyjściowego, maks. 4% dla wysokich i niskich częstotliwości, a także niskimi parametrami trybu czuwania.

Korzyści

  • Liniowe sterowniki LED SR Xitanium nie tylko umożliwiają konwersję mocy w oświetleniu LED, ale mają zintegrowane zasilacze i mierniki zużycia energii, dzięki czemu użytkownicy mogą dostarczać użyteczne dane operacyjne, takie jak informacje o zużyciu energii.

  • Nie ma potrzeby stosowania skrzynki zasilającej ani konwertera zasilania.

Cechy

  • Pięcioletnia gwarancja na system

  • Żywotność 100 000 godzin

Zastosowania

  • Biura
  • Sklepy
  • Obiekty służby zdrowia
  • Szkoły i budynki użyteczności publicznej

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Podczas projektowania, produkcji i instalacji należy brać pod uwagę ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące instalacji.

Do pobrania