Philips Transformator LED Xitanium 24VDC

Transformator LED Xitanium 24VDC G2

Produkty

Produkt Porównaj
60
24
2500
Stała
IP20 | Finger-protected
120
24
5000
Stała
IP20 | Finger-protected
150
24
6250
Stała
IP20 | Finger-protected

Informacje o serii produktów

Opis

Sterowniki stałonapięciowe Philips Xitanium są przeznaczone do obsługi rozwiązań LED 24 V DC stosowanych zarówno w zastosowaniach wbudowanych, jak i niezależnych, takich jak oświetlenie półek, oświetlenie ekspozycji sklepowych i oświetlenie fasad. Sterowniki Xitanium Constant Voltage wyposażone są w szereg funkcji zabezpieczających, które gwarantują niezawodną pracę i żywotność wynoszącą 50 000 godzin. Zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby zapewnić doskonałą wydajność EMI, wysoką wytrzymałość i bezpieczeństwo użytkowania.

Korzyści

  • Zapewnia opcje dla różnych projektów opraw oświetleniowych

  • Doskonała wydajność EMI ułatwiająca projektowanie

Cechy

  • Zastosowanie klasy II

  • Zastosowanie jako oświetlenie wbudowane lub niezależne

Zastosowania

  • Oświetlenie ekspozycji w sklepach
  • oświetlenie wnękowe
  • Oświetlenie półek
  • Oświetlenie biurowe

Do pobrania