Philips Transformator LED IP67 220-240V

Transformator LED IP67 220-240V

Produkty

Produkt Porównaj
150
24
6250
Stała
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
300
24
12500
Stała
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
75
12
6250
Stała
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
75
24
3120
Stała
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
100
12
8330
Stała
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
100
24
4170
Stała
IP67 | Dust penetration-protected, watertight

Informacje o serii produktów

Opis

Transformatory LED o stałym napięciu i pełnej elektronice firmy Philips są przeznaczone do obsługi rozwiązań LED o napięciu 24 V DC wykorzystywanych w ogólnych zastosowaniach, takich jak oświetlenie witryn chłodniczych, oświetlenie ekspozycji sklepowych i liniowe oświetlenie akcentujące. Zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby zapewnić najwyższą wydajność i maksymalną wytrzymałość w połączeniu z długą żywotnością. Ponadto zakres zabezpieczenia IP67 przeznaczony jest do zastosowań zewnętrznych, takich jak oznakowanie i oświetlenie reflektorowe.

Korzyści

  • Napięcia na poziomie SELV zapewniają bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy okablowanie lub tablice LED ulegną zniszczeniu

  • Oszczędność energii dzięki wysokiej wydajności

Cechy

  • Niezależne zastosowanie dla aplikacji klasy izolacji II

  • Globalne atesty i certyfikaty

Zastosowania

  • Oświetlenie dużych obszarów i projektorowe
  • Oświetlenie przemysłowe
  • Oświetlenie oznakowania

Do pobrania