Philips Integrade S
Najwyższy poziom jakości światła i rozsyłu strumienia świetlnego.
Produkty
| Produkt | Porównaj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
InteGrade S WB Vi 250mm 940 PW G171112200 | 510 | 4000 | 125 | 95 | ||
InteGrade S WB Vi 250mm 930 PW G171114600 | 470 | 3000 | 125 | 93 | ||
InteGrade S WB Vi 250mm WWR G171116000 | 340 | WWR | 125 | 90 | ||
InteGrade S WB Vi 850mm 940 PW G171120700 | 1 730 | 4000 | 125 | 95 | ||
InteGrade S WB Vi 850mm 930 PW G171122100 | 1 640 | 3000 | 125 | 93 | ||
InteGrade S WB Vi 850mm WWR G171124500 | 1 130 | WWR | 125 | 90 | ||
InteGrade S WB Vi 1175mm 940 PW G171128300 | 2 370 | 4000 | 125 | 95 | ||
InteGrade S WB Vi 1175mm 930 PW G171130600 | 2 250 | 3000 | 125 | 93 |
Informacje o serii produktów
Opis
Oprawa InteGrade S zapewnia wysoką jakość światła w połączeniu z kolorami Premium White, których potrzebują sklepy detaliczne do lad i szafek obsługowych. Dzięki CRI 95 i skuteczności świetlnej do 125 lm/W oświetla eksponowane towary atrakcyjnym, jednolitym światłem. Minimalna degradacja mocy wyjściowej i zmiana koloru w czasie oznaczają, że światło pozostanie niezmienne przez cały długi oraz przez niezawodny okres użytkowania.
Korzyści
Rzeczywista konfiguracja systemu (moduły + akcesoria + sterowniki 24 CV)
Smukła konstrukcja.
Cechy
Do 125 lm/W
CCT: 3000 (PW), 4000 (PW), 5600, WWR.