Philips CertaFlux RDL

Najniższe koszty oświetlenia integralnego.

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkty

Produkt Porównaj
550
3000
120
80
413
3300
90
-
555
3300
90
-
1 155
3000
120
80
1 155
4000
120
80
1 090
3300
85
-
2 420
3000
120
80
2 420
4000
120
80

Informacje o serii produktów

Opis

Rodzina produktów CertaFlux RDL zapewnia trzy kluczowe korzyści. Po pierwsze, zapewnia odpowiednią jakość światła w przystępnej cenie początkowej. Po drugie, w gamie tej dostępne są produkty o zoptymalizowanej długości do standardowych zastosowań, które zapewniają możliwość prostego, szybkiego i łatwego podłączenia w trybie Plug and Play. Po trzecie, dzięki niezawodnej żywotności na poziomie 50 000 godzin, gama jest praktycznie bezobsługowa. Dzięki temu będziesz cieszyć się niskim kosztem posiadania i krótkim czasem zwrotu kosztów inwestycji.

Korzyści

  • Przystępna cena początkowa

  • Jednolita rozsył światła

Cechy

  • CRI do 85

  • Do 120 lm/W

Zastosowania

  • Chłodziarka i półka

Do pobrania