Philips Taśma LED Fortimo

Największa różnorodność modułów LED, odpowiednia do każdego zastosowania

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkty

Produkt Porównaj
2 072
3000
176
80

Informacje o serii produktów

Opis

Fortimo LED Strip to wyjątkowo szeroka gama produktów, które można stosować we wszystkich rodzajach liniowych opraw oświetleniowych do zastosowań wewnętrznych. Format produktów sprawia, że są to rozwiązania zaprojektowane z myślą o łatwości integracji i użycia, ponieważ są zgodne ze standardami Zhaga. Ze względu na dostępną długość od 0,076 m do 1,5 m, wystarczy zastosować wyłącznie jedną rodzinę produktów, aby zaspokoić szeroki zakres potrzeb.

Korzyści

  • Spełnia wszelkie wymogi w zakresie projektów opraw oświetleniowych; różne długości modułów od 0,15 m do 1,5 m, wysokie lub niskie napięcie, szeroki zakres temperatur barwowych w CRI 80 i CRI 90, złącza z przodu lub z tyłu, różne wersje strumienia świetlnego i szeroki zakres temperatur od –40°C do +90°C.

  • Łatwa modernizacja do rozwiązań o wysokiej wydajności; technologia FlexTune (regulacja biel), rozwiązania o wysokim strumieniu świetlnym i HCL

Cechy

  • Doskonała spójność kolorów 3 SDCM

  • Dostępne są dwa pakiety lumenów na długość (650 lm na stopę i 1100 lm na stopę)

Zastosowania

  • Biura
  • Sklepy
  • Przemysł, warsztaty, magazyny itp.

Do pobrania