Natychmiastowa modernizacja zapewniająca przyjemną przestrzeń 

Panele NatureConnect Skylight już dostępne

Panele NatureConnect Skylight wyglądają jak prawdziwe okna – dają efekt światła dziennego oraz widok błękitnego nieba, dzięki czemu każde wnętrze wydaje się przyjaźniejsze i bardziej przestronne.

 

Efekt błękitnego nieba jest możliwy dzięki technologii światła melanopowego, które wspiera produktywność, a przy tym pełni funkcję praktycznego oświetlenia.

NatureConnect brings daylight into hospitality

Specyfikacja produktu

Holiday Inn Gare de Lyon Hotel, Paris, France
Ekonomiczny i praktyczny sposób na więcej światła dziennego we wnętrzu
 

NatureConnect Skylight to rozwiązanie, które pozwala wprowadzić naturalne światło do wnętrza bez gruntownego remontu. Panele montuje się w suficie – dają natychmiastowy efekt wow. Wyglądają jak prawdziwie świetliki, przez które widać błękitne niebo.

 

W połączeniu z zestawem scen świetlnych automatycznie dostosowują barwę i intensywność światła do pory dnia – mogą świecić zarówno chłodnym, energetyzującym światłem, jak i emitować cieplejsze tony sprzyjające wyciszeniu.

 
 

Wszechstronne rozwiązanie

 

Zastąp tradycyjne oprawy panelami NatureConnect Skylight, aby tchnąć życie do pomieszczeń bez okien. Dzięki temu

zyskujesz efekt światła dziennego i jednocześnie zapewniasz oświetlenie zgodne ze wszystkimi normami (UGR19).

Fitz-Roy Hotel, Val Thorens, France
Grieghallen, Bergen, Norway

Światło, które dodaje energii

 

Często spotykamy się z pytaniem, czy NatureConnect może zastąpić naturalne światło dzienne we wnętrzu. Odpowiedź znajdziesz w tym opracowaniu tutaj.

Zastosowania

 

Unikamy przebywania w przestrzeniach bez dostępu do światła dziennego. Na szczęście rozwiązania NatureConnect pozwalają efektywniej je wykorzystać. Do złudzenia przypominają okna, przez co wnętrza stają się przestronniejsze i bardziej komfortowe dla użytkowników.

 

To rozwiązanie, które sprawdza się w wielu miejscach – biurach, placówkach medycznych, hotelach i nie tylko. Sprawdź, jak działa w praktyce – zajrzyj do naszego lookbooka i zobacz wybrane realizacje na YouTube.

Conference halls and rooms

Przestrzenie biurowe

Wiele sal konferencyjnych nie ma dostępu do światła dziennego – a to bezpośrednio wpływa na samopoczucie i efektywność pracowników.

 

NatureConnect zamienia te ciemne pomieszczenia w przestrzenie wspierające produktywność.

 

Dowiedz się więcej

Gyms

Placówki medyczne

Niekiedy godzinami przebywamy tam w zamkniętych pomieszczeniach z ograniczonym dostępem do naturalnego światła.

 

NatureConnect tworzy przyjazne otoczenie, które wspiera pacjentów w regeneracji i pomaga personelowi w codziennej pracy.

 

Dowiedz się więcej

Hospitality

Hotele

Sale konferencyjne często znajdują się w piwnicach, gdzie nie ma dostępu do światła dziennego.

 

NatureConnect ożywia takie przestrzenie, co może się przełożyć na realny wzrost przychodów.

 

Dowiedz się więcej

Showrooms

Edukacja

Sale wykładowe często są pozbawione okien, co przeszkadza studentom w koncentracji.

 

NatureConnect Skylight dodaje energii zarówno uczniom, jak i wykładowcom. Pomaga im się skupić i poprawia warunki nauczania.

Informacje o produkcie

NatureConnect leads to higher alertness and vitality
Kluczowe parametry
 
  • Łatwy montaż – oprawa pasuje do standardowych sufitów rastrowych

· Wymiary: 60 × 60 cm oraz 62,5 × 62,5 cm

· Dostępny także wariant zwieszany

· Waga: 7,1 kg (wraz z zasilaczem)

  •  IP44 dół, IP40 góra
  • Sceny świetlne: Day Rhythm, Relax, Energize
  • CRI 90
  • UGR19 przy domyślnym ustawieniu startowym
  • Strumień świetlny maks.: 6900 lm / 83 W
  • Domyślny strumień startowy: 5200 lm / 62 W

Akcesoria montażowe [wkrótce dostępne]

 

  • Instalacja natynkowa
  • Instalacja zwieszana
  • Instalacja częściowo wpuszczana w sufit
NatureConnect leads to higher occupancy

Panel sterowania NatureConnect

NatureConnect brings daylight into hospitality

Pick & Mix z zestawem scen NatureConnect

 

  • Synchronizuje sceny świetlne opraw NatureConnect i Tunable White w ciągu dnia – maksymalizuje efekt immersji
  • 1 zestaw scen na jeden obszar, do 64 sterowników DALI
  • W komplecie: NatureConnect Link, przełącznik, czujnik SC200 oraz uchwyty montażowe

Chcesz wprowadzić do swoich wnętrz więcej światła?