Polska - Polski

Oświetlenie, które dodaje sił lekarzom i pomaga pacjentom w regeneracji

NatureConnect zwiększa dostępność światła dziennego w placówkach medycznych

Wiele pomieszczeń w szpitalach, przychodniach i centrach opieki nie ma dostępu do światła dziennego – a to negatywnie wpływa na samopoczucie – zarówno pacjentów, jak i lekarzy, którzy spędzają całe dnie bez kontaktu z naturalnym światłem.

 

NatureConnect zwiększa dostępność światła dziennego w placówkach medycznych – dzięki temu pacjenci czują się spokojniejsi, a personel jest bardziej skoncentrowany na swoich zadaniach.

Intro

Placówki medyczne – case studies

Health care Meander medical
Meander Medical Center, Amersfoort, Holandia
 

W szpitalu klinicznym Meander Medical Center w Amersfoort odnowiono klinikę okulistyczną. Znajduje się ona w centralnej części budynku, przez co nie ma dostępu do światła dziennego.

 

Rozwiązaniem okazał się system NatureConnect, który przez cały dzień odwzorowuje naturalne światło słonecznie. Takie oświetlenie dodaje energii, poprawia samopoczucie i wspiera personel medyczny w codziennej pracy.

 
 

Vredenbergh, Breda, Holandia

 

Placówka Vredenbergh w Bredzie zainstalowała system NatureConnect w zmodernizowanym pokoju pielęgniarskim. Nowe oświetlenie przez całą dobę odwzorowuje naturalny rytm światła słonecznego, dzięki czemu wspiera personel zarówno za dnia, jak i podczas nocnych dyżurów.

 

Przejdź do case study

Vredenbergh Breda

NatureConnect w placówkach medycznych – przykładowe zastosowania

 

NatureConnect można wykorzystać na wiele sposobów. Zobacz, jak może poprawić warunki w placówkach opieki medycznej –  zajrzyj do naszego lookbooka i zobacz wybrane realizacje na YouTube.

Patient Room

Sale szpitalne

Wspiera rekonwalescencję, dostarczając pacjentom więcej światła.

Nurse station

Pokoje pielęgniarskie

Znacząco polepsza warunki pracy w systemie zmianowym.

Examination Room

Gabinety zabiegowe

Zapewnia naturalne światło i jednocześnie pozwala pacjentom zachować prywatność.

Corridor and basement

Korytarze i piwnice

Buduje przyjazną atmosferę w placówce już od wejścia.

Korzyści

Patients
Pacjenci
 
  • Badania pokazują, że NatureConnect może wydłużyć czas snu pacjentów nawet o 7,3% już po 5 dniach od uruchomienia.
  • Skrócony czas zasypiania.
  • Wyższy poziom ogólnego zadowolenia pacjentów.
  • Przyjazna atmosfera sprzyjająca rekonwalescencji.

Personel medyczny

 

  • Naturalne oświetlenie zwiększa komfort pracy, polepsza koncentrację i efektywność medyków.
  • Pielęgniarki lepiej znoszą nocne dyżury – NatureConnect  pomaga zachować naturalny rytm dobowym i tym samym zmniejsza codzienny stres.
  • Większy poziom natężenia światła to mniejsze ryzyko pomyłek przy podawaniu leków.
Benefits staff

Dowiedz się więcej

Natureconnect download page

NatureConnect – baza wiedzy

To wirtualna biblioteka materiałów na temat NatureConnect. Znajdziesz to informacje o wszystkich produktach wchodzących w skład systemu, niezbędną dokumentację techniczną oraz instrukcje montażu i obsługi opraw.

 

Przechodzę do biblioteki

Nature connect studies

Showroomy NatureConnect

Chcesz dowiedzieć się więcej o NatureConnect i zobaczyć w praktyce jak działa takie oświetlenie? Skontaktuj się z nami – wskażemy Ci najbliższy showroom!

 

Chcę umówić spotkanie

Nature connect studies

Badania na temat NatureConnect

Poniższe opracowania udowadniają, że NatureConnect rzeczywiście pozytywnie wpływa na koncentrację i zaangażowanie pracowników oraz pomaga efektywniej wykorzystać pomieszczenia, które nie mają dostępu do światła dziennego.

 

Tutaj znajdziesz badanie, które potwierdza poprawę koncentracji i wzrost energii u pracowników.

Zapoznaj się z case study, które pokazuje, jak NatureConnect zachęca do korzystania z sal konferencyjnych bez okien.

Z tego materiału dowiesz się więcej o zastosowaniu NatureConnect w szpitalach.

Tutaj przeczytasz o tym, jak NatureConnect wpływa na samopoczucie osób, które większość dnia spędzają w pomieszczeniach.

Chcesz wprowadzić do swoich wnętrz więcej światła?