NatureConnect – materiały do pobrania

Witaj w bibliotece online, gdzie zgromadziliśmy wszystkie najważniejsze materiały dotyczące rozwiązań NatureConnect. Znajdziesz informacje na temat każdego produktu z portfolio: karty techniczne, instrukcje montażu i inne materiały przydatne na etapie wdrożenia.

 

Standardowe rozwiązania NatureConnect to: Skylight, Mini Island, Small Island, Large Island oraz NatureConnect Scene Set. Portfolio uzupełniają oprawy oświetleniowe Skylight, Daylights i Lightscape.

 

Aby ułatwić integrację naszych rozwiązań w miejscu wdrożenia, opracowaliśmy specjalny przewodnik dostępny w aplikacji Interact Pro.  Na stronie znajdziesz także dwa filmy instruktażowe, które szczegółowo omawiają każdy krok instalacji.

 

NatureConnect to rozwiązanie, które sprawdzi się w wielu miejscach – od biur, przez placówki medyczne, aż po obiekty hotelowe. Przykłady zastosowań pokazujemy w naszym Lookbooku i oraz na YouTube.

Jak zarządzać NatureConnect

Wybierz NatureConnect scene set oraz aplikację Interact, aby uruchomić system.
Pobierz tutaj instrukcja uruchomienia Interact
Wybierz NatureConnect link połącz go z narzędziem sterowania DALI, aby przeprowadzić konfigurację systemu.
Pobierz tutaj instrukcja uruchomienia DALI

Standardowe rozwiązania NatureConnect

 
Oprawy i elementy sterujące systemu NatureConnect muszą zostać odpowiednio skonfigurowane. Bez tego nie da się uruchomić automatycznego trybu naśladującego światło dzienne oraz korzystać ze scen świetlnych. Proces ten został szczegółowo opisany w przewodniku i filmie instruktażowym.
 
 

Akcesoria montażowe do świetlików

 

Łatwa w montażu metalowa rama, zaprojektowana z myślą o świetliku NatureConnect, umożliwia instalację w różnych konfiguracjach – zarówno w suficie podwieszanym, jak i w otwartym stropie z montażem wiszącym.
Rozwiązanie sprawdzi się również w przypadku innych opraw wpuszczanych o porównywalnych wymiarach.

 

Zestaw do zabudowy gipsowej

Pobierz kartę techniczną

Pobierz instrukcję instalacji

 

Zestaw do montażu wiszącego

Pobierz kartę techniczną

Pobierz instrukcję instalacji

NatureConnect skylight

 

Oświetlenie, które do złudzenia przypomina światło dzienne.

Panele NatureConnect wyglądają jak prawdziwe świetliki w suficie – nie tylko emitują światło o parametrach zbliżonych do światła dziennego, ale także naśladują widok bezchmurnego nieba. Dzięki temu wnętrza stają się przyjaźniejsze i wydają się bardziej przestronne.

 

Efekt błękitnego nieba jest możliwy dzięki technologii światła melanopowego, które wspiera produktywność, a przy tym pełni funkcję praktycznego oświetlenia.

 

Szczegóły uruchomienia systemu znajdziesz tutaj.

 

Materiały do pobrania:

Specyfikacje produktu

Karty techniczne i instrukcje montażu

Zdjęcia produktowe w wysokiej rozdzielczości

Pliki fotometryczne i przewodnik projektowy

Pliki Revit

NatureConnect mini island

 

Niewielka, ale skuteczna oprawa

Nie daj się zwieść kompaktowym rozmiarom – NatureConnect Mini Island to produkt, który zapewnia bardzo skuteczne oświetlenie. To idealna propozycja dla firm, które szukają efektywnego oświetlenia w mniejszym formacie. Przekonaj się, jak wiele potrafi ta „mała” oprawa.

 

Szczegóły uruchomienia systemu znajdziesz tutaj.

 

Materiały do pobrania:

Karty techniczne i instrukcje montażu

Zdjęcia produktowe w wysokiej rozdzielczości

Pliki fotometryczne i przewodnik projektowy

Pliki Revit

Dokumenty EPD

Ulotka produktowa NatureConnect Mini Island

NatureConnect small island

 

Efekt prawdziwego świetlika

Przekonaj się, jak wiele może zmienić naturalne światło w miejscu pracy. NatureConnect Small Island wygląda jak prawdziwy świetlik, przez który do wnętrza przedostaje się światło dzienne. Tym samym poprawia atmosferę w miejscu pracy i zwiększa produktywność.

 

Szczegóły uruchomienia systemu znajdziesz tutaj.

 

Materiały do pobrania:

Karty techniczne i instrukcje montażu

Zdjęcia produktowe w wysokiej rozdzielczości

Pliki fotometryczne i przewodnik projektowy

Pliki Revit

NatureConnect large island

 

Oświetlenie do ciemnych pomieszczeń

NatureConnect Large Island to sposób na doświetlenie dużych, ciemnych pomieszczeń. Nawet najciemniejsze kąty zyskują w ten sposób nową energię. Dzięki oświetleniu symulującemu naturalny rytm światła dziennego natychmiast wzrasta komfort i poziom koncentracji użytkowników.

 

Szczegóły uruchomienia systemu znajdziesz tutaj.

 

Materiały do pobrania:

Karty techniczne i instrukcje montażu

Zdjęcia produktowe w wysokiej rozdzielczości

Pliki fotometryczne i przewodnik projektowy

Pliki Revit

Panel sterujący NatureConnect

 

Oprawy i elementy sterujące systemem NatureConnect muszą zostać odpowiednio skonfigurowane. Bez tego nie da się uruchomić automatycznego trybu naśladującego światło dzienne oraz korzystać ze scen świetlnych. Proces ten został szczegółowo opisany w przewodniku i filmie instruktażowym.

NatureConnect – zestaw startowy

 

Wszystko, czego potrzebujesz na start.

Ten zestaw zawiera wszystkie elementy niezbędne do szybkiego i sprawnego uruchomienia systemu NatureConnect.

 

Szczegóły uruchomienia systemu znajdziesz tutaj.

 

Materiały do pobrania:

Karty techniczne

Zdjęcia produktowe w wysokiej rozdzielczości

NatureConnect – ważne linki

Przełączniki NatureConnect

Oprawy NatureConnect

 

Oprawy i elementy sterujące systemem NatureConnect muszą zostać odpowiednio skonfigurowane. Bez tego nie da się uruchomić automatycznego trybu naśladującego światło dzienne oraz korzystać ze scen świetlnych. Proces ten został szczegółowo opisany w przewodniku i filmie instruktażowym.

NatureConnect panel sufitowy

 

Oprawa z efektem świetlika w suficie – sprawia, że wnętrze wygląda tak jakby było oświetlone naturalnym światłem, dzięki czemu wydaje się przestronniejsze.

 

Szczegóły uruchomienia systemu znajdziesz tutaj.

 

Materiały do pobrania:

Karty techniczne i instrukcje montażu
Zdjęcia produktowe w wysokiej rozdzielczości
Pliki fotometryczne i przewodnik projektowy
Pliki Revit

NatureConnect daylight 60x60

 

Ta oprawa (60x60) odwzorowuje naturalny rytm dobowy słońca.

 

Szczegóły uruchomienia systemu znajdziesz tutaj.

 

Materiały do pobrania:
Karty techniczne i instrukcje montażu
Zdjęcia produktowe w wysokiej rozdzielczości
Pliki fotometryczne i przewodnik projektowy
Pliki Revit

NatureConnect daylight 60x180

 

Ta oprawa (60x180) odwzorowuje naturalny rytm dobowy słońca.

 

Szczegóły uruchomienia systemu znajdziesz tutaj.

 

Materiały do pobrania:
Karty techniczne  

instrukcje montażu
Zdjęcia produktowe w wysokiej rozdzielczości
Pliki fotometryczne i przewodnik projektowy
Pliki Revit

NatureConnect lightscape

 

Oprawa imituje naturalne kolory i efekty typowe dla światła dziennego. Podświetla ścianę, a nie tylko sufit, dzięki czemu tworzy

w pełni immersyjne doświadczenie.

 

Szczegóły uruchomienia systemu znajdziesz tutaj.

 

Materiały do pobrania:

Karty techniczne

Instrukcje montażu

Zdjęcia produktowe w wysokiej rozdzielczości

Pliki fotometryczne i przewodnik projektowy

Pliki Revit

NatureConnect daylight 120x120

 

Ta oprawa (120x120) odwzorowuje naturalny rytm dobowy słońca.

 

Szczegóły uruchomienia system znajdziesz tutaj

 

Pobierz tutaj karty techniczne

Pobierz tutaj instrukcję instalacji

Pobierz tutaj zdjęcia produktu (wysoka rozdzielczość) 

Pobierz tutaj pliki fotometryczne

Pobierz tutaj pliki Revit – Daylight 120x120 

Pobierz tutaj dokumenty EPD 

 

 

 

 

Instalacja NatureConnect

 

Wszystko, czego potrzebujesz podczas instalacji opraw NatureConnect.

 

Tutaj znajdziesz film instruktażowy dotyczący montażu

 

Akcesoria montażowe

 

Materiały do pobrania:
Dokumentacja na temat montażu natynkowego
Dokumentacja na temat montażu w sufitach podwieszanych

Uruchomienie systemu NatureConnect

Usługi


Pobierz tutaj
 aplikację konfiguracyjną NatureConnect Link (wersja 1.2.2)

Pobierz tutaj oprogramowanie układowe NatureConnect Link (wersja 1.4.8)

Klauzula infromacyjna

Pobierz tutaj klauzulę informacyjną Signify Produkty połączone z NatureConnect (wrzesień 2025)