Polska - Polski
Oświetlenie żywności i napojów

Oświetlenie dla gastronomii

Oświetlenie zaprojektowane tak, aby uświetnić każdy posiłek i chwilę

Oświetlenie, które kreuje klimat – od nastrojowych wieczorów po pełne energii przestrzenie. Nasze inteligentne systemy oferują:

 

  • Twórz wciągające, niezapomniane doświadczenia kulinarne
  • Podnieś poziom prezentacji jedzenia i napojów
  • Bezproblemowo dopasuj się do każdego nastroju, od spokojnego po energiczny

W czym możemy pomóc

Delektuj się każdą chwilą – dzięki odpowiedniemu oświetleniu

Oświetlenie odgrywa kluczową rolę w gastronomii, wpływając na atmosferę, nastrój i zaangażowanie gości. Nasze zaawansowane rozwiązania oświetleniowe pozwalają tworzyć ciepłe i zachęcające restauracje, tętniące życiem bary i dynamiczne przestrzenie towarzyskie. Dzięki inteligentnej adaptacji, energooszczędności i płynnej kontroli każde miejsce — od eleganckiej restauracji po salon koktajlowy — będzie po prostu idealne.

Tworzenie niezapomnianych wrażeń dla gości

Oświetlenie tworzy otoczkę, która zapewnia niezapomniane wrażenia i pozwala dłużej cieszyć się przyjemnymi chwilami:

 

  • Ciepłe odcienie tworzą intymną atmosferę podczas wykwintnych posiłków
  • Chłodne, żywe barwy dodają energii barom i salonom
  • Odpowiednio dobrane oświetlenie zapewnia komfort i idealny nastrój.
  • Zachęca gości do relaksu, nawiązywania kontaktów i dłuższego pobytu

Zintegrowany system oświetlenia Signify Interact

Zintegrowane oświetlenie oparte na technologii IoT poprawia doświadczenia użytkowników i usprawnia zarządzanie sklepem.

Zarządzanie obecnością i harmonogramami

Zarządzanie obecnością i harmonogramami

  • Wykrywanie obecności w czasie rzeczywistym zapewnia oszczędność energii poprzez dostosowywanie oświetlenia, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz zasłon na podstawie stanu pomieszczenia
  • Ustawienia sezonowe dostosowują ogrzewanie i chłodzenie do warunków zewnętrznych
  • Harmonogramy oświetlenia zmieniają przestrzeń w ciągu dnia – od światła idealnego na śniadanie po atmosferę wieczornego relaksu.
Dostęp do danych historycznych i zużycia energii – dla pełnej kontroli i optymalizacji działania

Dostęp do danych historycznych i zużycia energii – dla pełnej kontroli i optymalizacji działania

  • Monitoruje zużycie energii w pomieszczeniach i przestrzeniach publicznych w jednym widoku
  • Kategoryzacja danych według oświetlenia, HVAC i zużycia energii elektrycznej umożliwia szczegółową analizę operacyjną
  • Niestandardowe raporty umożliwiają zespołom hotelowym analizowanie trendów i optymalizację zarzą13 dzania energią
Widoczność i kontrola w czasie rzeczywistym

Widoczność i kontrola w czasie rzeczywistym

  • Panel Interact zapewnia przegląd wszystkich przestrzeni hotelowych, w tym pokoi gościnnych, pomieszczeń ogólnodostępnych i przestrzeni zewnętrznych
  • Umożliwia zdalne monitorowanie i zarządzanie oświetleniem, systemem HVAC, zasłonami oraz spełnianie próśb gości
  • Obsługa wielu budynków w dużych ośrodkach i obiektach o dużym stopniu złożoności

 

Przeglądaj nasz katalog

NatureConnect

NatureConnect — Signify

Jak to działa? NatureConnect odwzorowuje naturalne światło dzienne i widok nieba, tworząc sceny świetlne, które dodają energii i łączą pozbawione okien przestrzenie z naturą.

Signify myCreation

Signify myCreation

Lepsza jakość i estetyka pomieszczeń dzięki konfigurowalnym i ekologicznym rozwiązaniom oświetleniowym. Oprawy są drukowane lokalnie i na żądanie z materiałów pochodzących z recyklingu, i dostarczane bezpośrednio do firmy. Spersonalizowane, energooszczędne i inteligentne światło powstaje w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. 

Modular

Odkryj rozwiązania modułowe    

Gdy standard to za mało – sięgnij po więcej. Na takie okazje oferujemy konfigurowalne wersje wybranych opraw oświetleniowych, dając Ci swobodę twórczą. Modyfikuj różne szczegóły i dopasuj je do estetycznych, technicznych i przestrzennych wymagań swojego projektu. 

Jak możemy Cię wesprzeć

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami, webinarami, innowacjami i narzędziami.​

Nowy projekt

Więcej informacji​

Czy rozpoczynasz nowy projekt? Chętnie Ci pomożemy.

Wyszukiwarka partnerów

Wyszukiwarka partnerów

Znajdź dystrybutora lub certyfikowanego integratora systemów w swojej okolicy.