Polska - Polski

Philips MASTER LED Strip

Cienka taśma LED zapewnia oświetlenie o wysokiej jakości i zróżnicowanych możliwościach ustawień jasności oraz barwy

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Kompletna rodzina produktów zapewniająca doskonałe światło o imponującej równomierności i bezpieczeństwie. Wybierz najlepszy produkt do każdego projektu, już od 5 lumenów/W i 4 CCT, i ciesz się wysoką wydajnością i niezawodnością bez konserwacji

Korzyści

  • Doskonała jakość światła: doskonałe oddawanie barw i wyjątkowo dobra spójność kolorów

  • Szeroki wybór produktów: rozmaite kombinacje lumenów/mocy i CCT do różnych zastosowań i potrzeb.

Cechy

  • Doskonała jakość światła: CRI 90, SDCM 3

  • Pełna seria produktów: 500 lm,1000 lm,1500 lm,2000 lm, 2500/m, 2700 K, 3000 K, 4000 K i 6500 K

Zastosowania

  • Sklepy
  • Hotele
  • Biura

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet MASTER LED Strip pl_PL pdf 478.9 kB
Literatura dodatkowa
PHL-Master-LED-Strip.jpg jpg 7.5 MB

Ilustracje

Family-Photographs-MASTER LED Strip
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-MASTER LED Strip
Wiele zasobów - Software Plugins