Cienka taśma LED zapewnia oświetlenie o wysokiej jakości i zróżnicowanych możliwościach ustawień jasności oraz barwy
Kompletna rodzina rozwiązań oświetleniowych wyróżniająca się jasnymi kolorami, niskim profilem, bezpieczeństwem i niezawodnością. Wybierz najlepszy produkt do każdego projektu, już od 4 lumenów/W i 4 CCT. Trudno uwierzyć, że instalacja może być tak łatwa.
Szeroki wybór produktów: rozmaite kombinacje lumenów/mocy i CCT do różnych zastosowań i potrzeb.
Łatwa instalacja: smukła konstrukcja umożliwia montaż w ciasnych przestrzeniach.
Pełna gama produktów: 300 lm, 800 lm, 1200 lm, 1600 lm/m, 2700K, 3000K, 4000K i 6500K
Wysoka efektywność i energooszczędność: 130 lm/W