Polska - Polski
Oświetlenie hal sportowych i rekreacyjnych

Oświetlenie hal sportowych i rekreacyjnych

Precyzyjne oświetlenie do każdych zawodów halowych

Nasze rozwiązania do hal sportowych zapewniają:

 

  • Większe bezpieczeństwo zawodników i lepsze wyniki
  • Inteligentne sterowanie i planowanie
  • Mniejsze zużycie energii i sprawniejszą pracę obiektu

W czym możemy pomóc

Inteligentne oświetlenie podnosi jakość uprawiania sportów rekreacyjnych pod dachem 

Kryte obiekty sportowe oferują szeroki wachlarz aktywności — od dynamicznych meczów koszykówki, przez precyzyjne rozgrywki tenisa stołowego, po wymagające treningi na siłowni. Dzięki energooszczędnej technologii LED i inteligentnemu sterowaniu oświetlenie dostosowuje się do specyfiki różnych dyscyplin i wydarzeń, wspierając zarówno satysfakcję uczestników, jak i efektywność operacyjną obiektu.

Oświetlenie odpowiednie do szybkiej akcji

Szybkie tempo gry. Pełna koncentracja. Każda sekunda ma znaczenie. Nasze systemy oświetleniowe tworzą optymalne warunki do osiągania najlepszych wyników:

 

  • Jednolita jasność zapewniająca doskonałą widoczność z każdego miejsca
  • Optyka eliminująca odblaski, umożliwiająca szybkie akcje bez rozpraszania uwagi
  • Warunki sprzyjające bezpieczeństwu i satysfakcji zarówno zawodników, jak i widzów

Zintegrowany system oświetlenia Signify Interact

Nasze oprogramowanie do sterowania zintegrowanym oświetleniem w sieci IoT umożliwia zdalne monitorowanie, planowanie i wprowadzanie zmian w czasie rzeczywistym, zwiększając wydajność i efektywność dzięki dynamicznemu oświetleniu dostosowanemu do każdego rodzaju obiektu sportowego.

Zarządzanie oświetleniem

Zarządzanie oświetleniem

Proste w obsłudze oświetlenie boisk pozwalające swobodnie zarządzać jego włączaniem i wyłączaniem w konkretnych miejscach, tak aby zapewnić najlepsze warunki oświetleniowe do meczu lub treningu, a przy tym zminimalizować zanieczyszczenie światłem i zużycie energii

Zarządzanie scenami świetlnymi świetlnymi

Zarządzanie scenami świetlnymi świetlnymi

  • Aktywacja wstępnie zaprogramowanych scen świetlnych na mecze i treningi
  • Elastyczne dopasowanie oświetlenia do charakteru wydarzenia
Oświetlenie dopasowane do cyklu dobowego

Oświetlenie dopasowane do cyklu dobowego

  • Wspomaganie koncentracji, regeneracji i komfortu zawodników dzięki zoptymalizowanemu oświetleniu w szatniach
  • Spersonalizowane scenariusze świetlne to nie tylko komfort — to przewaga, którą widać na każdym meczu

Przeglądaj nasz katalog

Jak możemy Cię wesprzeć

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami, webinarami, innowacjami i narzędziami.​

Nowy projekt

Więcej informacji​

Czy rozpoczynasz nowy projekt? Chętnie Ci pomożemy.

Wyszukiwarka partnerów

Wyszukiwarka partnerów

Znajdź dystrybutora lub certyfikowanego integratora systemów w swojej okolicy.