Oświetlenie obiektów stadionowych

Oświetlenie obiektów stadionowych

Oświetlenie, które ożywia obiekt

Od niezapomnianych goli po epickie koncerty, świetne oświetlenie ożywia każdą chwilę. Nasze inteligentne rozwiązania stadionowe umożliwiają:

 

  • Tworzenie dynamicznych scen, które podnoszą rangę wydarzeń
  • Poprawę jakości transmisji dzięki oświetleniu pozbawionemu migotania
  • Oszczędność energii i obniżenie kosztów dzięki inteligentnym systemom sterowania
FIFA stadium image

Signify oświetli boiska FIFA

FIBA arena vision field image

Rozwiązanie oświetleniowe Signify, ArenaVision Gen 3.5, zatwierdzona przez FIBA (Międzynarodową Federację Koszykówki)

W czym możemy pomóc

Podkreśl każdą chwilę dzięki wydajnemu oświetleniu sportowemu 

Świetne oświetlenie to coś więcej niż tylko iluminacja. Dzięki zintegrowanym rozwiązaniom oświetleniowym obiekty sportowe stają się wielofunkcyjnymi centrami, które przyciągają uczestników wydarzeń, generują wyższe przychody i zachwycają fanów. Zarządzaj całym oświetleniem — od parkingu po boisko — za pośrednictwem jednego pulpitu. Nasze rozwiązania zwiększają wydajność, podnoszą jakość doświadczeń fanów i spełniają standardy transmisji – oferując efektowną i energooszczędną kontrolę.

Niezrównana jakość i równomierność

Oświetlenie, które zapewnia ostrość akcji i płynność wrażeń:

 

  • Jednolita jasność na całej powierzchni gry
  • Eliminacja cieni i redukcja odblasków
  • Lepsza widoczność dla graczy i widzów
  • Doskonałe wrażenia zarówno na stadionie, jak i w transmisji

Zintegrowany system oświetlenia Signify Interact

Nasze oprogramowanie do sterowania zintegrowanym oświetleniem w sieci IoT umożliwia zdalne monitorowanie, planowanie i wprowadzanie zmian w czasie rzeczywistym, zwiększając wydajność, zadowolenie kibiców i efektywność dzięki dynamicznemu oświetleniu dostosowanemu do każdego rodzaju obiektu sportowego.

Zarządzanie oświetleniem

Zarządzanie oświetleniem

  • Pełna kontrola nad oświetleniem stadionów, hal i obiektów treningowych z jednego pulpitu
  • Profesjonalne oświetlenie boisk poprawiające widoczność i odbiór wydarzenia
  • Możliwość zarządzania wszystkimi systemami z dowolnego miejsca
Zarządzanie scenami świetlnymi

Zarządzanie scenami świetlnymi

  • Aktywacja wstępnie zaprogramowanych scen świetlnych na mecze i treningi
  • Spektakularne pokazy świetlne podnoszące jakość widowiska dla kibiców
  • Dopasowanie oświetlenia elewacji i areny do różnych wydarzeń
Oświetlenie dopasowane do cyklu dobowego

Oświetlenie dopasowane do cyklu dobowego

  • Wspomaganie koncentracji, regeneracji i samopoczucia sportowców poprzez optymalne oświetlenie szatni
  • Dynamiczne sceny dodające energii przed meczem i odprężające po jego zakończeniu
  • Spersonalizowane scenariusze świetlne to nie tylko komfort — to przewaga, którą widać na każdym meczu

Przeglądaj nasz katalog

Color Kinetics — Stadion Maracana

Color Kinetics

Color Kinetics firmy Signify to dynamiczne i energooszczędne rozwiązania oświetleniowe dla sportu, które poprawiają widoczność, zwiększają komfort kibiców i zapewniają wysoką jakość transmisji każdego meczu.

Zdjęcie stadionu SK, Korea Południowa, zdjęcie dzięki uprzejmości Vari-lite

Vari-lite

Vari-Lite firmy Signify oferuje najnowocześniejsze rozwiązania oświetleniowe dla branży rozrywkowej — od zaawansowanych opraw LED po pierwszą na świecie w pełni cyfrową oprawę, która zapewnia profesjonalistom niezrównaną kontrolę, wydajność i siłę wizualnego przekazu.

Jak możemy Cię wesprzeć

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami, webinarami, innowacjami i narzędziami.​

Nowy projekt

Więcej informacji​

Czy rozpoczynasz nowy projekt? Chętnie Ci pomożemy.

Wyszukiwarka partnerów

Wyszukiwarka partnerów

Znajdź dystrybutora lub certyfikowanego integratora systemów w swojej okolicy.