Polska - Polski

Philips UniFlood M G2

UniFlood M gen2: reflektor o dużej mocy i prawdziwej modułowości

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Philips UniFlood M gen2 to oszczędne ekonomicznie i dopuszczone do użytku zewnętrznego oświetlenie projektorowe LED do obiektów architektonicznych; zostało opracowane z myślą o oświetleniu elewacji, krajobrazu i zewnętrznym oświetleniu projektorowym. Solidna, modułowa konstrukcja w kształcie prostokąta posiada wysoce wydajny układ optyczny, dzięki czemu idealnie nadaje się do oświetlania wielopiętrowych fasad, mostów, zabytków i pomników. To oświetlenie projektorowe LED jest dostępne w kolorze białym, kolorach monochromatycznych, RGB, RGBW oraz w regulowanej bieli. Dostępnych jest sześć różnych soczewek rozpraszających — od punktu wąskiego po szeroki projektorowy — oraz opcja z interfejsem sterownika DMX512/RDM. Jest to prawdziwie modułowe oświetlenie projektorowe, który zapewnia architektom i projektantom nieograniczoną swobodę projektowania.

Korzyści

  • Duża elastyczność konstrukcji z indywidualnie nachylanymi głowicami i sterownikami

  • Stwórz odpowiedni nastrój dzięki sześciu różnym soczewkom rozpraszającym (od punktu wąskiego po szeroki projektorowy)

Cechy

  • Standard: RGBW, RGB, 2700K, 3000K i 4000K

  • Opcja: 5000 K, kolory monochromatyczne i regulowana biel

Zastosowania

  • Mosty, pomniki i fasady
  • Parki i place
  • Krajobraz

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Wyłącznie do użytku na zewnątrz.

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet UniFlood M G2 pl_PL pdf 1.8 MB
Instrukcje instalacji
UniFlood M G2 pdf 17.1 MB

Ilustracje

Family-Photographs-UniFlood M G2
Wiele zasobów