Signify oświetli boiska FIFA

July 22, 2025

Signify oświetli boiska FIFA

 

  • Zintegrowane oświetlenie sportowe od Signify spełnia najwyższe standardy jakości FIFA.
  • Oświetlenie boisk od Signify poprawia doświadczenia zawodników, kibiców, nadawców i widzów podczas meczów i turniejów.

 

Firma Signify, światowy lider w dziedzinie oświetlenia, została wybrana przez FIFA – Międzynarodową Federację Piłki Nożnej – jako preferowany dostawca oświetlenia stadionowego. Ten wybór podkreśla, że systemy oświetleniowe Signify spełniają najwyższe standardy i wymogi jakościowe FIFA w zakresie wydajności, produkcji oraz infrastruktury systemów. W ramach współpracy, Signify będzie również wspierać badania i rozwój w dziedzinie oświetlenia sportowego w ramach Programu Jakości FIFA.

 

Signify od lat rozwija oświetlenie stadionowe, które pomaga zapewnić optymalne warunki podczas meczów zarówno zawodnikom, jak i kibicom oraz milionom telewidzów. Oświetlenie to odgrywa też kluczową rolę we wspieraniu technologii opartych na optyce, takich jak system wideoweryfikacji (VAR), technologia linii bramkowej czy systemy optycznego śledzenia piłki.

 

Oświetlenie stadionów od Signify to również zupełnie nowe możliwości zapewniania rozrywki przy pomocy specjalnych pokazów świetlnych, które bawią fanów przed, w trakcie oraz po zakończeniu dużych wydarzeń.

 

Stadiony współpracujące z firmą Signify w ramach jej statusu Preferowanego Dostawcy FIFA mają dostęp do szerokiej gamy technologii, w tym:

  • Arenavision LED gen3.5: innowacyjne oprawy LED, które oferują wyjątkową jakość światła, skuteczne zarządzanie temperaturą i długą żywotność. Jest kompatybilne z aplikacjami sterującymi, takimi jak system zarządzania oświetleniem Signify Interact Sports Professional, co umożliwia zdalne sterowanie i tworzenie harmonogramów oświetlenia. System spełnia międzynarodowe standardy transmisji telewizyjnych dla każdej dyscypliny sportu.
  • System oświetlenia OptiVision LED gen3.5: kompletne rozwiązanie do oświetlania obiektów sportowych, zarówno tych najprostszych, jak i najbardziej złożonych. Spełnia najwyższe standardy wydajności, zapewnia wyjątkową jakość i jednorodność światła, a także bezpieczeństwo i komfort wizualny. Szeroka gama optyk gwarantuje precyzyjną dystrybucję światła z minimalnym rozproszeniem, a w połączeniu z systemami sterowania pozwala na dodatkowe oszczędności energii do 65%.

 

Każdym systemem oświetleniowym można zarządzać zdalnie na terenie całego obiektu, w tym oświetleniem murawy, fasady stadionu i stref dla gości. Dzięki temu znacznie poprawia się efektywność operacyjna.

Oświetlenie boisk Signify jest wykorzystywane na światowej klasy stadionach na całym świecie. Przykładem jest Stadion Feijenoord w Rotterdamie, gdzie nowy system oświetleniowy ArenaVision nie tylko poprawił doświadczenia z meczy i wydarzeń dla wszystkich uczestników, ale także, w porównaniu z poprzednimi systemami, przynosi on oszczędności energii na poziomie 63%1.

Wyróżnienie od FIFA, organizacji odpowiedzialnej za jedne z najbardziej prestiżowych i najczęściej oglądanych wydarzeń sportowych na świecie, jest ważnym kamieniem milowym dla Signify. Stanowi też odzwierciedlenie naszej wiodącej pozycji w oświetleniu sportowym. Wysokiej jakości oświetlenie ma ogromne znaczenie we współczesnym sporcie, szczególnie w piłce nożnej na najwyższym poziomie. Jest ono kluczowe zarówno dla wydajności zawodników, pracy sędziów, jak i celów nadawczych, a także stanowi niezbędny element wrażeń kibiców w dniu mecz”

 

Niels Geven,

międzynarodowy dyrektor Signify ds. oświetlenia sportowego oraz aren

Signify ma ponad 60 lat doświadczenia w pracy z oświetleniem sportowym, obejmującym różne dyscypliny, takie jak piłka nożna, hokej, koszykówka, krykiet i tenis. Firma jest również oficjalnym partnerem oświetleniowym zespołu Mercedes-AMG PETRONAS Formuła 1.

Więcej informacji na temat oświetlenia aren i stadionów, tutaj.

 

 

1. Wcześniejsze zapotrzebowanie Stadionu Feijenoord na energię, przed instalacją systemu ArenaVision, wynosiło 748 kW. Teraz, dzięki ArenaVision, spadło do 274 kW.

W celu uzyskania dalszych informacji, proszę kontaktować się z:

Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej w Signify, Rzecznik Prasowy

Ewa Czaińska

Tel: +48 600 946 386

E-mail: ewa.czainska@signify.com

 

 

Media assets

O Signify

 

Signify, firma notowana na Euronext pod symbolem „LIGHT”, jest światowym liderem w dziedzinie oświetlenia dla profesjonalistów i konsumentów. W jej portfolio znajdują się renomowane marki, jak: Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics i wiele innych. Dzięki innowacyjnym produktom, inteligentnym systemom i usługom, Signify wykorzystuje potencjał światła, aby zapewnić jaśniejsze życie i lepszy świat. W 2025 roku firma osiągnęła sprzedaż na poziomie 5,8 miliarda euro, zatrudniała około 27 000 pracowników i była obecna w ponad 70 krajach. Signify była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index, uzyskała ocenę „A” w rankingu CDP za działania na rzecz klimatu i transparentność, a także uzyskała ocenę EcoVadis Platinum.

 

Aktualności Signify można znaleźć w Newsroomie, na X, LinkedIn i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się na stronie relacji inwestorskich.

Meydan Bridge

Więcej informacji prasowych

  • Wyniki Signify za trzeci kwartał 2026

    października 23, 2026

    Wyniki Signify za trzeci kwartał 2026

  • Inteligentne oświetlenie w tramwaju: Signify, PP i MPK Poznań

    października 21, 2026

    Inteligentne oświetlenie w tramwaju: Signify, PP i MPK Poznań

  • Signify's second quarter results 2026

    lipca 24, 2026

    Signify's second quarter results 2026