Signify Circle-kriterier

Signify Circle-kriterier

Signify Circle forklart: inntektsrapportering og definisjoner.

Målet med Signify Circle er å hjelpe profesjonelle brukere og kunder med å identifisere pålitelige produkter som er i tråd med prinsippene for en sirkulær økonomi. Signify Circle-programmet lanseres først i den profesjonelle porteføljen for det europeiske markedet.

 

Terminologien som brukes i Signify Circle-initiativet er basert på standardene og forskriftene som er oppført nederst på denne siden. Siden det for øyeblikket ikke finnes noen universelt anerkjent måte å identifisere sirkulære belysningsprodukter på, har Signify etablert sine egne kriterier.

 

Signify Circle-kriteriene er basert på EUs taksonomiske rammeverk og europeiske standarder for bærekraftsrapportering (ESRS E5) i henhold til direktivet om bærekraftsrapportering for bedrifter (CSRD).

 

Når Signify fastsetter kravene til disse kriteriene, søker de å oppnå solid sirkulær ytelse for alle relevante egenskaper ved et produkt, samtidig som de sikrer at lysytelse og kostnadseffektivitet også er utmerket. Det visuelle Signify Circle merket identifiserer produkter og løsninger som oppfyller spesifikke krav definert av Signify for et definert sett med kriterier. Kravene til disse kriteriene kan variere etter produkttype. Disse kriteriene, og dermed det visuelle Signify Circle merket, er ikke ment å erstatte noen offisielle merker, sertifiseringer eller lignende standarder, og Signify har til hensikt å overholde standarden når et tilsvarende offisielt merke for belysningsløsninger blir tilgjengelig.

 

For å sikre konsekvens, åpenhet og troverdighet rapporterer Signify offentlig prosentandelen av Signify Circles inntekter innenfor bærekraftprogrammet Brighter Lives, Better World 2030. Denne rapporteringen gjenspeiler hvor effektivt selskapet fremmer sirkularitet i den profesjonelle belysningssektoren.

 

Signify Circles inntekter representerer salget til den profesjonelle porteføljen i det europeiske markedet:
 

  • Produkter klassifisert som Signify Circle-produkter,
  • Lys-som-en-tjeneste og reproduserte produkter,
  • Reservedeler og oppgraderingssett.

 

Profesjonelle lysarmaturer

 

  • Ikke-jomfruelig materiale % - Minst mellom 15 % og 50 % (avhengig av produktet *)
  • Restriksjonsbelagte stoffer - Oppfyller Signifys krav til restriksjonsbelagte stoffer (lenke)
  • Emballasjemateriale – ≥80 % resirkulert papir fra forbruker og ≥35 % resirkulert plast fra forbruker
  • Energieffektivitet - ≥110 lm/W
  • Innledende funksjonsperiode - ≥ 50 000 timer i henhold til L70B50C10 levetidsmetodikk
  • Reparasjonsmulighet – Driveren og lyskilden til armaturen kan byttes ut av en servicetekniker. Deler og dokumentasjon er tilgjengelig i en lengre periode **
  • Resirkulerbart materiale % – Minst mellom 20 % og 55 % (avhengig av produktet ***)
  • Demonteringsinstruksjon for resirkulering – Tilgjengelig i henhold til EU 2019/2020
* Prosentandelen bestemmes av produktets globale oppvarmingspotensial. Et høyere globalt oppvarmingspotensial fører til et høyere behov for ikke-jomfruelig materiale.
** Muligheten til å reparere og tilgjengeligheten av reservedeler vil variere fra produkt til produkt.
*** Verdien er 5 % høyere enn verdien for ikke-jomfruelig materiale.

 

Profesjonell belysning

 

  • Ikke-jomfruelig materiale % – Minst mellom 10 % og 20 % (avhengig av produktet *)
  • Restriksjonsbelagte stoffer – Overholder retningslinjene for restriksjonsbelagte stoffer (lenke)
  • Emballasjemateriale – ≥80 % resirkulert papir fra forbruker og ≥35 % resirkulert plast fra forbruker
  • Energieffektivitet - ≥135 lm/W
  • Innledende funksjonsperiode - ≥ 50 000 timer i henhold til L70B50C10 levetidsmetodikk
  • Reparerbarhet – Lampen er forbruksvare som ikke kan repareres – derfor gir vi informasjon om etterfølgere for å muliggjøre en kompatibel erstatning, slik at belysningsinstallasjonen kan fortsette å fungere
  • Prosent av resirkulerbart materiale – Mellom 15 % og 25 % (avhengig av produktet **)
  • Demonteringsinstruksjoner for resirkulering – I henhold til direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) 2012/19/EU
* Prosentandelen bestemmes av produktets globale oppvarmingspotensial. En høyere GWP-verdi fører til et høyere krav til prosentandelen ikke-jomfruelig materiale.
** Verdien er 5 % større enn verdien for ikke-jomfruelig materiale.
 

 

Definisjonene av Light-as-a-service, reproduserte produkter, reservedeler og oppgraderingssett er basert på klausulene CE 5.1, CE 5.2 og CE 5.5 i EUs taksonomirammeverk.
 

Liste over standarder og forskrifter som brukes i Signify Circle-initiativet:
 

  • IEC 60050 - Internasjonalt elektroteknisk vokabular (IEV)
  • CLC TR 45550 - Definisjoner knyttet til materialeffektivitet
  • IEC 62430 - Miljøbevisst design (ECD)
  • IEC TR 62635 - Retningslinjer for informasjon om slutt på levetid gitt av produsenter og resirkuleringsselskaper og for beregning av resirkulerbarhetsgrad for elektrisk og elektronisk utstyr
  • IEC TR 62824 - Veiledning om materialeffektivitetshensyn ved miljøbevisst design av elektriske og elektroniske produkter
  • IEC 62309 - Påliteligheten til nye produkter som inneholder gjenbrukte deler og produkter med forlenget levetid
  • EN 45560 – Metode for å oppnå sirkulær design av produkter
  • EN 45552 - Generell metode for vurdering av holdbarheten til energirelaterte produkter
  • EN 45559 – Metoder for å gi informasjon om materialeffektivitetsaspekter ved energirelaterte produkter
  • ISO 14009 – Miljøstyringssystemer – Retningslinjer for integrering av materialsirkulasjon i design og utvikling
  • ISO 14006 – Miljøstyringssystemer – Retningslinjer for integrering av økodesign
  • ISO 14025 – Miljømerker og -erklæringer – Type III-miljøerklæringer – Prinsipper og prosedyrer
  • EN 50693 Produktkategoriregler for livssyklusvurderinger av elektroniske og elektriske produkter og systemer
  • IEC 63366 Produktkategoriregler for livssyklusvurdering av elektriske og elektroniske produkter og systemer
  • PSR-0014-ed2.0-NO-2023 PEP ecopassport®-PROGRAM PSR-spesifikke regler for lysarmaturer
  • EN 15804 – Bærekraft i byggearbeider – Miljødeklarasjoner for produkter – Kjerneregler for produktkategorien byggevarer
  • Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2024/1781 av 13. juni 2024 om etablering av et rammeverk for fastsettelse av krav til økodesign for bærekraftige produkter (ESPR)
  • Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2024/825 av 28. februar 2024 om styrking av forbrukernes muligheter for den grønne overgangen gjennom bedre beskyttelse mot urimelig praksis og gjennom bedre informasjon (ECGT)
  • Direktiv 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE)
  • Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/852 av 18. juni 2020 om etablering av et rammeverk for å legge til rette for bærekraftige investeringer, og om endring av forordning (EU) 2019/2088 (EU-taksonomi)
  • Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2024/1799 av 10. april 2024 om felles regler for å fremme reparasjon av varer (retten til reparasjon)